JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
ここに示す設計要件は、アプリケーション 1 の要件と似ています。主な違いは、2.9A の出力電流が必要であることと、フェライト ビーズが使用されていないことです。電流が大きいほど、並列デバイスを使用する必要性が高まります。
パラメータ | 値 |
---|---|
VIN | 2.5V ± 5% |
VBIAS | 5V ± 5% |
VOUT | 1.8V ± 1.5% |
IOUT | 2.9A |
VIN(turn-on threshold) | 1.8 V (標準値) |
VOUT(PG assertion threshold) | VOUT(final) (標準値) の 90%、1.62V |
tSS | 3.7ms (標準値) |