JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
このデバイスは、0.85V~7V の入力電源電圧範囲で動作するよう設計されています。最小入力電圧により、デバイスがレギュレートされた出力を生成するために、ドロップアウト電圧より大きい適切なヘッドルームが得られます。また、ドロップアウト電圧を低減するために、通常個別のバイアス電源を使用します。バイアス電源電圧範囲は 2.2V~14V (および入力電圧電源と同じ電圧以上) ですが、最適な性能を得るためには、VBIAS ≥ VOUT + 1.6V を推奨します。詳細情報については、セクション 8.3.1 を参照してください。
デバイスのレギュレーション中の内部消費電力 PD は、式 19 を使用して概算できます。
TPS7H1111 は高 PSRR デバイスです。VIN から VOUT に高 PSRR の利点を最大限に得るには、BIAS ピン入力の VBIAS がクリーンであることが重要です。BIAS ピンのリップルは、VBIAS から VOUT (PSRRBIAS により低減) に結合されます。BIAS の入力がクリーンであることを確実にするには、BIAS ピンの前に RC フィルタを追加するのが最善の方法です。BIAS ピンの消費電流は制限されているため、抵抗の両端での電圧降下は通常許容範囲内です。RC フィルタの推奨値は、R = 10Ω および C = 4.7μF です。
良好な性能を達成するには、通常は 10μF のバルク入力コンデンサと 0.1μF のセラミック デカップリング コンデンサを組み合わせて使用するだけで十分です。入力電源が TPS7H1111 の入力から遠く離れている場合は、47μF や 100μF などの大きな入力コンデンサを使用すると有益な場合があります。
TPS7H1111 は、1 つの 220μF タンタル出力コンデンサ、または 2 つの 100μF コンデンサを使用するように最適化されています。また、1 つの 0.1μF セラミック コンデンサを追加で使用することもできます。タンタル コンデンサは TPS7H1111 の出力の近くに配置し、セラミック コンデンサは負荷ポイントの近くに配置します。詳細については、セクション 8.3.8.1 を参照してください。