JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H1111 は超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) で、宇宙環境の無線周波数 (RF) デバイスへの電力供給用に最適化されています。2.2V~14V のバイアス電源で、0.85V~7V の入力範囲にわたって最大 1.5A の電流を供給できます。
高性能なこのデバイスは、電源で発生する位相ノイズとクロックのジッタを制限できるため、高性能 ADC、DAC、VCO、PLL、SerDes、および衛星内の他の RF 部品への電力供給に最適です。低電圧動作を必要とするデジタル負荷 (FPGA や DSP など) では、非常に優れた精度と過渡性能により、最適なシステム性能が実現します。
QML バリアント 5962R21203 では、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。-SEP バリアント V62/23602 では、VID (Vendor Item Drawing) を利用できます。
部品番号 (1) | グレード | パッケージ (2) |
---|---|---|
5962R2120301VXC | QMLV-RHA | 14 ピン セラミック8.03mm × 9.12mm質量 = 1.23g |
TPS7H1111HBL/EM | エンジニアリング サンプル | |
5962R2120302PYE | QMLP-RHA | 28 ピン プラスチック4.40mm × 9.70mm 質量 = 198 mg |
TPS7H1111MPWPTSEP | SEP |