JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | サブグループ(3) | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源と電流 | ||||||||
VDO | VBIAS ≥ VOUT + 1.6V でのドロップアウト電圧 |
0.85V ≤ VIN ≤ 7V、 VOUT = 98.5% × VOUT(NOM) |
IOUT = 0.1 A | 1、2、3 | 17 | 40 | mV | |
IOUT = 0.5A | 1、2、3 | 75 | 150 | |||||
IOUT = 1A | 1、2、3 | 110 | 280 | |||||
IOUT = 1.5A | 1、2、3 | 215 | 430 | |||||
VDO | VBIAS = VIN でのドロップアウト電圧 | 2.2V ≤ VIN ≤ 7V、 VOUT = 98.5% × VOUT(NOM) |
IOUT = 0.1 A | 1、2、3 | 785 | 1100 | mV | |
IOUT = 0.5A | 1、2、3 | 908 | 1150 | |||||
IOUT = 1A | 1、2、3 | 1063 | 1250 | |||||
IOUT = 1.5A | 1、2、3 | 1168 | 1400 | |||||
ILIM | 出力電流制限 | 2.5V ≤ VIN ≤ 7V VOUT = 0.5V、 VCLM = VIN |
TA = -55°C | 3 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | A |
TA = 25℃ | 1 | 1.75 | 1.85 | 2 | ||||
TA = 125℃ | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.95 | ||||
ICLM(LKG) | CLM の入力リーク電流 | VCLM = 7V | 1、2、3 | 5 | 150 | nA | ||
IQ_IN | 静止時電流 | VEN = 7V、IOUT = 0A | 1、2、3 |
19 | 27 | mA | ||
IQ_BIAS | 出力負荷なしでのバイアス電流 | VEN = 7V、IOUT = 0A | 1、2、3 |
16 | 25 | |||
IIN_GND | 全出力負荷での IIN – IOUT | VEN = 7V、IOUT = 1.5A | 1、2、3 |
20 | 27 | mA | ||
IBIAS | 全出力負荷でのバイアス電流 | VEN = 7V、IOUT = 1.5A | 1、2、3 |
17 | 25 | |||
ISHDN | シャットダウン電流 | VEN = 0V、IOUT = 0A、VOUT = 0V | 1、2、3 |
20 | 350 | µA | ||
ISHDN_BIAS | シャットダウン バイアス電流 | VEN = 0V、IOUT = 0A、VOUT = 0V | 1、2、3 |
550 | 1000 | |||
精度 | ||||||||
VACC | 出力電圧精度 |
1mA ≤ IOUT ≤ 1.5A、 2.2V ≤ VBIAS ≤ 14V(4)、 PD ≤ 4W(5) |
–55℃ ≤ TA ≤ 125℃ | 1、2、3 | -1.3% | 1.2% | ||
TA = -55°C | 3 | -1.3% | 0.5% | |||||
TA = 25℃ | 1 | -0.7% | 0.9% | |||||
TA = 25℃、TID 後(6) | 1 | -0.7% | 1.1% | |||||
TA = 125℃ | 2 | -0.7% | 1.2% | |||||
ISET | VOUT を設定する SS_SET ピンの電流 |
–55℃ ≤ TA ≤ 125℃ | 1、2、3 |
98.8 | 99.9 | 101 | μA | |
TA = -55°C | 3 | 98.8 | 99.4 | 100.3 | ||||
TA = 25℃ | 1 | 99.0 | 100 | 100.9 | ||||
TA = 125℃ | 2 | 99.2 | 100.2 | 101 | ||||
VOS | 出力オフセット電圧 (VOUT - VSS_SET) |
–55℃ ≤ TA ≤ 125℃ | 1、2、3 | -2 | 0.78 | mV | ||
TA = -55°C | 3 | -1.33 | -0.2 | 0.78 | ||||
TA = 25℃ | 1 | -1.45 | -0.25 | 0.76 | ||||
TA = 25℃、TID 後(6) | 1 | -1.45 | 1.5 | |||||
TA = 125℃ | 2 | -2 | -0.5 | 0.7 | ||||
VOUTtempco | VOUT 温度係数 | TA = -55℃~125℃ | 0.004% | VOUT/ ℃ |
||||
TA = -55℃~-40℃ | 0.011% | |||||||
TA = -40℃~0℃ | 0.007% | |||||||
TA = 0℃~25℃ | 0.005% | |||||||
TA = 25℃~85℃ | 0.003% | |||||||
TA = 85℃~125℃ | 0.001% | |||||||
VREF | リファレンス電圧、セラミック パッケージ | 1、2、3 | 1.191 | 1.206 | 1.220 | V | ||
VREF | リファレンス電圧、プラスチック パッケージ | 1、2、3 | 1.190 | 1.206 | 1.221 | |||
ΔVOUT/ΔVIN | ライン レギュレーション、図 7-1 を参照 | 0.85V ≤ VIN ≤ 7V、IOUT = 1mA、VBIAS = 5V、VOUT = 0.4V | 1、2、3 | 3 | 200 | μV/V | ||
ΔVOUT/ΔIOUT | 負荷レギュレーション、図 7-2 を参照 | 1mA ≤ IOUT ≤ 1.5A、VBIAS = 5V、VIN = 2.5V、VOUT = 1.8V | 1、2、3 | 500 | 1000 | µV/A | ||
カレント シェア誤差のパーセンテージ | Rballast = 5mΩ、 TA = 25℃ |
IOUT(TOTAL) = 1.2A | ±1% | |||||
IOUT(TOTAL) = 2.9A | ±0.1% | |||||||
IOUTS(LKG) | OUTS のリーク電流 | 1、2、3 | 20 | 200 | nA | |||
イネーブル | ||||||||
VEN(rising) | イネーブル立ち上がりスレッショルド (ターンオン) | 1、2、3 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | V | ||
VEN(falling) | イネーブル立ち下がりスレッショルド (ターンオフ) | 1、2、3 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | |||
tEN(delay) | EN 伝搬遅延 | EN High から VOUT = 10mV まで | 9、10、11 | 90 | 500 | μs | ||
IEN(LKG) | イネーブル入力リーク電流 | VEN = 7 V | 1、2、3 | 3 | 150 | nA | ||
TSD(enter) | サーマル シャットダウン開始 | 160 | ℃ | |||||
TSD(exit) | サーマル シャットダウン終了 | 130 | ||||||
パワー グッド | ||||||||
VFB_PG(rising) | パワー グッドの立ち上がりスレッショルド | 1、2、3 |
290 | 306 | 313 | mV | ||
VFB_PG(HYS) | パワー グッドのヒステリシス | 1、2、3 | 7 | 14 | 19 | |||
IFB_PG(LKG) | FB_PG の入力リーク電流 | VFB_PG = 6V | 1、2、3 | 9 | 150 | nA | ||
VPG(OL) | パワー グッド出力 Low | IPG(SINK) = 2mA | 1、2、3 | 113 | 200 | mV | ||
VIN(MIN_PG) | 有効な PG の最小 VIN または VBIAS (VPG < 0.5V) | IPG(sink) = 0.6mA | 1、2、3 |
0.6 | 0.8 | V | ||
IPG(LKG) | パワー グッドのリーク電流 | VPG = 7V、VFB_PG > VFB_PG(rising threshold) | 1、2、3 |
0.1 | 2 | μA | ||
ソフトスタート | ||||||||
ISS_SET(start) | スタートアップ時の SS_SET ピンの電流 | 1、2、3 |
1.68 | 2.1 | 2.52 | mA | ||
tSS | ソフト スタート時間 | VIN = 2.5V、VOUT = 1.8V、 IOUT = 1A、 RFB_PG(top) = 44.2kΩ、 RFB_PG(bot) = 10kΩ |
CSS = 2.2µF | 1.7 | ms | |||
CSS = 4.7µF | 3.7 | |||||||
CSS = 10µF | 7.8 | |||||||
ノイズおよび PSRR | ||||||||
PSRR | 電源除去比 | VIN = 2.5V、VOUT = 1.8V、VBIAS = 5V、IOUT = 1A、CSS = 4.7µF、 CBIAS = 4.7µF、 RBIAS = 10Ω |
fripple = 100Hz | 109 | dB | |||
fripple = 1kHz | 109 | |||||||
fripple = 10kHz | 90 | |||||||
fripple = 100kHz | 71 | |||||||
fripple = 1MHz | 66 | |||||||
fripple = 10MHz | 30 | |||||||
PSRRBIAS | 電源除去比、 VBIAS から VOUT |
VIN = 2.5V、VOUT = 1.8V、VBIAS = 5V、IOUT = 1A、CSS = 4.7µF、 CBIAS = 4.7µF、 RBIAS = 10Ω |
fripple = 100Hz | 102 | dB | |||
fripple = 1kHz | 105 | |||||||
fripple = 10kHz | 87 | |||||||
fripple = 100kHz | 97 | |||||||
fripple = 1MHz | 118 | |||||||
fripple = 10MHz | 68 | |||||||
VN | 出力ノイズ RMS 電圧 (10Hz~100kHz の帯域幅) |
VIN = 2.5V、VOUT = 1.8V、VBIAS = 5V、IOUT = 1A | CSS = 2.2µF | 1.73 | μVRMS | |||
CSS = 4.7µF | 1.71 | |||||||
CSS = 10µF | 1.69 | |||||||
eN | 出力ノイズ電圧密度 | VIN = 2.5V、VOUT = 1.8V、VBIAS = 5V、 IOUT = 1A、CSS = 4.7µF |
f = 10Hz | 97 | nV/√Hz | |||
f = 100Hz | 11.2 | |||||||
f = 1kHz | 5.4 | |||||||
f = 10kHz | 5.6 | |||||||
f = 100kHz | 4.9 | |||||||
f = 1MHz | 1.6 | |||||||
f = 10MHz | 1.7 | |||||||
安定性 | ||||||||
PM | 位相マージン | VIN = 2.5V、VOUT = 1.8V、IOUT = 1.0A、 COUT = 2 x 100µF(7) |
98° | |||||
GM | ゲイン マージン | 19 | dB |