JAJSPU7 June 2024 LMR36503E-Q1
PRODUCTION DATA
LMR36503E-Q1 は、2mm × 2mm の HotRod パッケージの 65V、0.3A 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。この使いやすいコンバータは、最高 70V の入力過渡電圧に対応でき、非常に優れた EMI 性能を実現するとともに、固定3.3V、5V およびその他の可変出力電圧をサポートしています。
LMR36503E-Q1はピーク電流モード制御アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。LMR36503E-Q1 は、広い入力動作範囲により、入力電圧が大きく低下したときも動作し続けるため、過酷なコールド クランク開始インパルスに耐える車載用アプリケーションに最適です。LMR36503E-Q1 の PGOOD フラグは、出力電圧の状態を正確に示すため、外部のスーパーバイザは不要です。FPWM から PFM へのシームレスな移行と、超低スタンバイ静止電流により、LMR36503E-Q1 は小さな出力負荷ではるかに高いシステム効率をサポートします。MODE/SYNC ピン バリアントは、LMR36503E-Q1 を外部クロックに同期させるのに役立ちます。適切な抵抗を選択することで、LMR36503E-Q1 の RT ピン バリアントは、目的の任意の動作スイッチング周波数に外部でプログラムすることもできます。LMR36503E-Q1 の豊富な機能セットは、広範な車載用最終機器を簡単に実装できるように設計されています。