JAJSPW0B June 2023 – June 2024 TPS543B25T
PRODUCTION DATA
TPS543B25T は、高効率の 18V、25A 同期整流降圧コンバータであり、内部補償された固定周波数の高度電流モード (ACM) 制御アーキテクチャを採用しており、常に FCCM で動作し、0.5V~7V の出力電圧を生成します。本デバイスは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高い効率を実現できるため、小さいソリューション サイズが求められる設計に最適です。固定周波数コントローラは 500kHz~2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の電圧リファレンス、2 線式のリモート検出、選択可能なソフト スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、各種のフォルト保護があります。
TPS543B25T は小型の 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。