JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
MCU_ADC1_REFN | A | ADC 基準電圧 (負) | W35 | D29 |
MCU_ADC1_REFP | A | ADC 基準電圧 (正) | AA35 | C30 |
MCU_ADC1_AIN0 | A | ADC 入力 0 | Y38 | C32 |
MCU_ADC1_AIN1 | A | ADC 入力 1 | Y34 | B33 |
MCU_ADC1_AIN2 | A | ADC 入力 2 | V34 | B31 |
MCU_ADC1_AIN3 | A | ADC 入力 3 | W37 | B29 |
MCU_ADC1_AIN4 | A | ADC 入力 4 | AA37 | D31 |
MCU_ADC1_AIN5 | A | ADC 入力 5 | W33 | A32 |
MCU_ADC1_AIN6 | A | ADC 入力 6 | U33 | A30 |
MCU_ADC1_AIN7 | A | ADC 入力 7 | Y36 | C28 |