JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
MCASP0_ACLKR | IO | MCASP 受信ビット クロック | AF34 | U31 |
MCASP0_ACLKX | IO | MCASP 送信ビット クロック | AK35 | J30 |
MCASP0_AFSR | IO | MCASP 受信フレーム同期 | AE34 | M33 |
MCASP0_AFSX | IO | MCASP 送信フレーム同期 | AK38 | K31 |
MCASP0_AXR0 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AF37 | F32 |
MCASP0_AXR1 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AG37 | H32 |
MCASP0_AXR2 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AK33 | H33 |
MCASP0_AXR3 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AJ38 | F31 |
MCASP0_AXR4 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AK34 | J32 |
MCASP0_AXR5 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AG38 | H30 |
MCASP0_AXR6 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AF36 | K33 |
MCASP0_AXR7 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AE35 | M31 |
MCASP0_AXR8 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AC35 | N30 |
MCASP0_AXR9 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AG35 | T33 |
MCASP0_AXR10 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AH36 | L32 |
MCASP0_AXR11 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AF35 | P30 |
MCASP0_AXR12 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AD34 | M32 |
MCASP0_AXR13 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AJ36 | L33 |
MCASP0_AXR14 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AF34 | U31 |
MCASP0_AXR15 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AE34 | M33 |