JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
AUDIO_EXT_REFCLK0 | IO | 選択可能な入力クロック ソースの 1 つとして、または ATL または McASP の出力クロック出力として、 ATL または McASP に配線される外部クロック | AJ34 | T30 |
AUDIO_EXT_REFCLK1 | IO | 選択可能な入力クロック ソースの 1 つとして、または ATL または McASP の出力クロック出力として、 ATL または McASP に配線される外部クロック | AH37 | F33 |
EXTINTn | I | 外部割り込み | AN35 | Y29 |
EXT_REFCLK1 | I | メイン ドメインへの外部クロック入力。タイマ / WDT モジュールのための選択可能な入力クロック源の 1 つとして、または MAIN_PLL2 (PER1 PLL) への基準クロックとして、タイマ クロック マルチプレクサに配線します。 | AJ32 | J33 |
GPMC0_FCLK_MUX | O | MUX ロジックで選択された GPMC 機能クロック出力 | AF36 | K33 |
OBSCLK0 | O | 監視クロック出力は、テストとデバッグのみを目的としています。 | AN37 | W30 |
OBSCLK1 | O | 監視クロック出力は、テストとデバッグのみを目的としています。 | AG37 | H32 |
PMIC_POWER_EN1 | O | メイン ドメイン電源用のパワー イネーブル出力 | L38 | B16 |
PMIC_WAKE0n | O | PMIC ウェークアップ | AJ34 | T30 |
PMIC_WAKE1n | O | PMIC ウェークアップ | M33 | A20 |
PORz | I | SoC PORz リセット信号 | P33 | D24 |
RESETSTATz | O | メイン ドメインのウォーム リセット ステータス出力 | AL38 | W32 |
RESET_REQz | I | メイン ドメインの外部ウォーム リセット要求入力 | F34 | G20 |
SOC_SAFETY_ERRORn | IO | メイン ドメイン ESM からのエラー信号出力 | AM34 | Y31 |
SYNC0_OUT | O | CPTS タイム スタンプ ジェネレータのビット 0 | AD36 | L31 |
SYNC1_OUT | O | CPTS タイム スタンプ ジェネレータのビット 1 | AJ32 | J33 |
SYNC2_OUT | O | CPTS タイム スタンプ ジェネレータのビット 2 | AD38 | H29 |
SYNC3_OUT | O | CPTS タイム スタンプ ジェネレータのビット 3 | AD37 | P33 |
SYSCLKOUT0 | O | メイン PLL コントローラからの SYSCLK0 出力 (6 分周、テストおよびデバッグ専用) | AR38 | AA32 |