JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
TIMER_IO0 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかのメイン ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | AR38 | AA32 |
TIMER_IO1 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかのメイン ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | AN37 | W30 |
TIMER_IO2 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかのメイン ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | AC38 | F30 |
TIMER_IO3 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかのメイン ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | AA32 | E30 |
TIMER_IO4 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかのメイン ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | AB34 | F29 |
TIMER_IO5 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかのメイン ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | AA33 | F28 |
TIMER_IO6 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかのメイン ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | AB38 | D33 |
TIMER_IO7 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかのメイン ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | AB36 | E32 |