JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
EHRPWM_SOCA | O | EHRPWM 変換開始 A | AE37 | G32 |
EHRPWM_SOCB | O | EHRPWM 変換開始 B | AD34 | M32 |
EHRPWM_TZn_IN0 | I | EHRPWM トリップ ゾーン入力 0 (アクティブ Low) | AJ38 | F31 |
EHRPWM_TZn_IN1 | I | EHRPWM トリップ ゾーン入力 1 (アクティブ Low) | AC32 | G31 |
EHRPWM_TZn_IN2 | I | EHRPWM トリップ ゾーン入力 2 (アクティブ Low) | AK35 | J30 |
EHRPWM_TZn_IN3 | I | EHRPWM トリップ ゾーン入力 3 (アクティブ Low) | AC35 | N30 |
EHRPWM_TZn_IN4 | I | EHRPWM トリップ ゾーン入力 4 (アクティブ Low) | AF36 | K33 |
EHRPWM_TZn_IN5 | I | EHRPWM トリップ ゾーン入力 5 (アクティブ Low) | AJ37 | G33 |