JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
信号名 [1] ((2)) | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
DDR0_CKN | IO | DDRSS 差動クロック (負) | AB2 | Y2 |
DDR0_CKP | IO | DDRSS 差動クロック (正) | AC1 | AA1 |
DDR0_RESETn | IO | DDRSS のリセット | AD5 | W7 |
DDR0_RET | I | DDR 保持イネーブル | AC8 | AC7 |
DDR0_CA0 | IO | DDRSS コマンド アドレス | AD2 | AA3 |
DDR0_CA1 | IO | DDRSS コマンド アドレス | AC5 | Y4 |
DDR0_CA2 | IO | DDRSS コマンド アドレス | AB4 | AA4 |
DDR0_CA3 | IO | DDRSS コマンド アドレス | AC4 | AB3 |
DDR0_CA4 | IO | DDRSS コマンド アドレス | AB3 | Y3 |
DDR0_CA5 | IO | DDRSS コマンド アドレス | AC3 | AB5 |
DDR0_CAL0 (1) | A | IO パッド較正抵抗 | AE8 | R7 |
DDR0_CKE0 | IO | DDRSS クロック イネーブル | AB6 | AB6 |
DDR0_CKE1 | IO | DDRSS クロック イネーブル | AD3 | AB7 |
DDR0_CSn0_0 | IO | DDRSS チップ セレクト | AD7 | AA6 |
DDR0_CSn0_1 | IO | DDRSS チップ セレクト | AC7 | Y5 |
DDR0_CSn1_0 | IO | DDRSS チップ セレクト | AB7 | Y7 |
DDR0_CSn1_1 | IO | DDRSS チップ セレクト | AD6 | AA7 |
DDR0_DM0 | IO | DDRSS データ マスク | V3 | U6 |
DDR0_DM1 | IO | DDRSS データ マスク | AA4 | V2 |
DDR0_DM2 | IO | DDRSS データ マスク | AG2 | AE2 |
DDR0_DM3 | IO | DDRSS データ マスク | AJ5 | AF6 |
DDR0_DQ0 | IO | DDRSS データ | U2 | R5 |
DDR0_DQ1 | IO | DDRSS データ | U4 | R4 |
DDR0_DQ2 | IO | DDRSS データ | W6 | R2 |
DDR0_DQ3 | IO | DDRSS データ | W5 | T4 |
DDR0_DQ4 | IO | DDRSS データ | V4 | U5 |
DDR0_DQ5 | IO | DDRSS データ | V7 | T3 |
DDR0_DQ6 | IO | DDRSS データ | U5 | T6 |
DDR0_DQ7 | IO | DDRSS データ | V6 | T7 |
DDR0_DQ8 | IO | DDRSS データ | Y2 | V4 |
DDR0_DQ9 | IO | DDRSS データ | W3 | V7 |
DDR0_DQ10 | IO | DDRSS データ | AA3 | W3 |
DDR0_DQ11 | IO | DDRSS データ | W2 | V5 |
DDR0_DQ12 | IO | DDRSS データ | AA6 | W6 |
DDR0_DQ13 | IO | DDRSS データ | Y4 | U2 |
DDR0_DQ14 | IO | DDRSS データ | Y5 | W4 |
DDR0_DQ15 | IO | DDRSS データ | AA7 | U3 |
DDR0_DQ16 | IO | DDRSS データ | AF2 | AD5 |
DDR0_DQ17 | IO | DDRSS データ | AE7 | AC3 |
DDR0_DQ18 | IO | DDRSS データ | AG3 | AE3 |
DDR0_DQ19 | IO | DDRSS データ | AF5 | AB2 |
DDR0_DQ20 | IO | DDRSS データ | AE6 | AC4 |
DDR0_DQ21 | IO | DDRSS データ | AF4 | AD2 |
DDR0_DQ22 | IO | DDRSS データ | AE3 | AC6 |
DDR0_DQ23 | IO | DDRSS データ | AE4 | AD4 |
DDR0_DQ24 | IO | DDRSS データ | AG5 | AG4 |
DDR0_DQ25 | IO | DDRSS データ | AH3 | AG2 |
DDR0_DQ26 | IO | DDRSS データ | AJ2 | AF3 |
DDR0_DQ27 | IO | DDRSS データ | AH4 | AE5 |
DDR0_DQ28 | IO | DDRSS データ | AJ4 | AE6 |
DDR0_DQ29 | IO | DDRSS データ | AH6 | AG5 |
DDR0_DQ30 | IO | DDRSS データ | AH7 | AF4 |
DDR0_DQ31 | IO | DDRSS データ | AG6 | AH6 |
DDR0_DQS0N | IO | DDRSS 相補データ ストローブ | V1 | T1 |
DDR0_DQS0P | IO | DDRSS データ ストローブ | U1 | R1 |
DDR0_DQS1N | IO | DDRSS 相補データ ストローブ | Y1 | W1 |
DDR0_DQS1P | IO | DDRSS データ ストローブ | AA1 | V1 |
DDR0_DQS2N | IO | DDRSS 相補データ ストローブ | AE1 | AC1 |
DDR0_DQS2P | IO | DDRSS データ ストローブ | AF1 | AD1 |
DDR0_DQS3N | IO | DDRSS 相補データ ストローブ | AH1 | AF1 |
DDR0_DQS3P | IO | DDRSS データ ストローブ | AJ1 | AG1 |