JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
GPIO0_0 | IO | 汎用入出力 | AN35 | Y29 |
GPIO0_1 | IO | 汎用入出力 | AG36 | P29 |
GPIO0_2 | IO | 汎用入出力 | AJ33 | T29 |
GPIO0_3 | IO | 汎用入出力 | AF33 | T31 |
GPIO0_4 | IO | 汎用入出力 | AH33 | T32 |
GPIO0_5 | IO | 汎用入出力 | AG33 | R33 |
GPIO0_6 | IO | 汎用入出力 | AK36 | R30 |
GPIO0_7 | IO | 汎用入出力 | AG34 | R29 |
GPIO0_8 | IO | 汎用入出力 | AJ35 | R31 |
GPIO0_9 | IO | 汎用入出力 | AH34 | G30 |
GPIO0_10 | IO | 汎用入出力 | AE33 | U30 |
GPIO0_11 | IO | 汎用入出力 | AL32 | P32 |
GPIO0_12 | IO | 汎用入出力 | AK37 | E33 |
GPIO0_13 | IO | 汎用入出力 | AJ34 | T30 |
GPIO0_14 | IO | 汎用入出力 | AK35 | J30 |
GPIO0_15 | IO | 汎用入出力 | AK38 | K31 |
GPIO0_16 | IO | 汎用入出力 | AF37 | F32 |
GPIO0_17 | IO | 汎用入出力 | AG37 | H32 |
GPIO0_18 | IO | 汎用入出力 | AK33 | H33 |
GPIO0_19 | IO | 汎用入出力 | AC32 | G31 |
GPIO0_20 | IO | 汎用入出力 | AC37 | J31 |
GPIO0_21 | IO | 汎用入出力 | AD37 | P33 |
GPIO0_22 | IO | 汎用入出力 | AE37 | G32 |
GPIO0_23 | IO | 汎用入出力 | AC36 | K32 |
GPIO0_24 | IO | 汎用入出力 | AE36 | R32 |
GPIO0_25 | IO | 汎用入出力 | AF38 | N33 |
GPIO0_26 | IO | 汎用入出力 | AE38 | G29 |
GPIO0_27 | IO | 汎用入出力 | AJ37 | G33 |
GPIO0_28 | IO | 汎用入出力 | AH38 | H31 |
GPIO0_29 | IO | 汎用入出力 | AC33 | G28 |
GPIO0_30 | IO | 汎用入出力 | AH37 | F33 |
GPIO0_31 | IO | 汎用入出力 | AJ38 | F31 |
GPIO0_32 | IO | 汎用入出力 | AK34 | J32 |
GPIO0_33 | IO | 汎用入出力 | AG38 | H30 |
GPIO0_34 | IO | 汎用入出力 | AF36 | K33 |
GPIO0_35 | IO | 汎用入出力 | AE35 | M31 |
GPIO0_36 | IO | 汎用入出力 | AC35 | N30 |
GPIO0_37 | IO | 汎用入出力 | AG35 | T33 |
GPIO0_38 | IO | 汎用入出力 | AH36 | L32 |
GPIO0_39 | IO | 汎用入出力 | AF35 | P30 |
GPIO0_40 | IO | 汎用入出力 | AD34 | M32 |
GPIO0_41 | IO | 汎用入出力 | AJ36 | L33 |
GPIO0_42 | IO | 汎用入出力 | AF34 | U31 |
GPIO0_43 | IO | 汎用入出力 | AE34 | M33 |
GPIO0_44 | IO | 汎用入出力 | AL33 | P31 |
GPIO0_45 | IO | 汎用入出力 | AL34 | N31 |
GPIO0_46 | IO | 汎用入出力 | AC34 | U32 |
GPIO0_47 | IO | 汎用入出力 | AD33 | N32 |
GPIO0_48 | IO | 汎用入出力 | AD38 | H29 |
GPIO0_49 | IO | 汎用入出力 | AD36 | L31 |
GPIO0_50 | IO | 汎用入出力 | AJ32 | J33 |
GPIO0_51 | IO | 汎用入出力 | AM37 | Y33 |
GPIO0_52 | IO | 汎用入出力 | AP38 | Y32 |
GPIO0_53 | IO | 汎用入出力 | AN38 | V31 |
GPIO0_54 | IO | 汎用入出力 | AM35 | V30 |
GPIO0_55 | IO | 汎用入出力 | AM36 | W31 |
GPIO0_56 | IO | 汎用入出力 | AN36 | AA30 |
GPIO0_57 | IO | 汎用入出力 | AP37 | Y30 |
GPIO0_58 | IO | 汎用入出力 | AR38 | AA32 |
GPIO0_59 | IO | 汎用入出力 | AN37 | W30 |
GPIO0_60 | IO | 汎用入出力 | AC38 | F30 |
GPIO0_61 | IO | 汎用入出力 | AA32 | E30 |
GPIO0_62 | IO | 汎用入出力 | AB34 | F29 |
GPIO0_63 | IO | 汎用入出力 | AA33 | F28 |
GPIO0_64 | IO | 汎用入出力 | AB38 | D33 |
GPIO0_65 | IO | 汎用入出力 | AB36 | E32 |