JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
信号名 [1] ((2)) | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
DDR1_CKN | IO | DDRSS 差動クロック (負) | A11 | H1 |
DDR1_CKP | IO | DDRSS 差動クロック (正) | B10 | J2 |
DDR1_RESETn | IO | DDRSS のリセット | G10 | G5 |
DDR1_RET | I | DDR 保持イネーブル | G8 | G8 |
DDR1_CA0 | IO | DDRSS コマンド アドレス | F12 | J4 |
DDR1_CA1 | IO | DDRSS コマンド アドレス | C12 | H3 |
DDR1_CA2 | IO | DDRSS コマンド アドレス | B12 | G2 |
DDR1_CA3 | IO | DDRSS コマンド アドレス | C11 | J3 |
DDR1_CA4 | IO | DDRSS コマンド アドレス | D12 | G3 |
DDR1_CA5 | IO | DDRSS コマンド アドレス | E10 | H4 |
DDR1_CAL0 (1) | A | IO パッド較正抵抗 | G14 | F8 |
DDR1_CKE0 | IO | DDRSS クロック イネーブル | D11 | E7 |
DDR1_CKE1 | IO | DDRSS クロック イネーブル | C10 | H6 |
DDR1_CSn0_0 | IO | DDRSS チップ セレクト | E11 | G6 |
DDR1_CSn0_1 | IO | DDRSS チップ セレクト | G11 | G7 |
DDR1_CSn1_0 | IO | DDRSS チップ セレクト | F10 | H7 |
DDR1_CSn1_1 | IO | DDRSS チップ セレクト | G12 | F6 |
DDR1_DM0 | IO | DDRSS データ マスク | E17 | A3 |
DDR1_DM1 | IO | DDRSS データ マスク | C15 | F3 |
DDR1_DM2 | IO | DDRSS データ マスク | D8 | L2 |
DDR1_DM3 | IO | DDRSS データ マスク | C1 | P2 |
DDR1_DQ0 | IO | DDRSS データ | F16 | A6 |
DDR1_DQ1 | IO | DDRSS データ | G16 | C6 |
DDR1_DQ2 | IO | DDRSS データ | F15 | A5 |
DDR1_DQ3 | IO | DDRSS データ | E15 | C4 |
DDR1_DQ4 | IO | DDRSS データ | D16 | B4 |
DDR1_DQ5 | IO | DDRSS データ | C16 | B2 |
DDR1_DQ6 | IO | DDRSS データ | B17 | C3 |
DDR1_DQ7 | IO | DDRSS データ | D17 | B5 |
DDR1_DQ8 | IO | DDRSS データ | B15 | E5 |
DDR1_DQ9 | IO | DDRSS データ | B14 | D2 |
DDR1_DQ10 | IO | DDRSS データ | C13 | E2 |
DDR1_DQ11 | IO | DDRSS データ | D13 | F4 |
DDR1_DQ12 | IO | DDRSS データ | F13 | D6 |
DDR1_DQ13 | IO | DDRSS データ | G13 | E4 |
DDR1_DQ14 | IO | DDRSS データ | E14 | D3 |
DDR1_DQ15 | IO | DDRSS データ | D14 | D5 |
DDR1_DQ16 | IO | DDRSS データ | E8 | M3 |
DDR1_DQ17 | IO | DDRSS データ | G9 | K4 |
DDR1_DQ18 | IO | DDRSS データ | F9 | M2 |
DDR1_DQ19 | IO | DDRSS データ | D9 | L5 |
DDR1_DQ20 | IO | DDRSS データ | C9 | J5 |
DDR1_DQ21 | IO | DDRSS データ | B8 | K3 |
DDR1_DQ22 | IO | DDRSS データ | B7 | L4 |
DDR1_DQ23 | IO | DDRSS データ | C7 | K6 |
DDR1_DQ24 | IO | DDRSS データ | B2 | N6 |
DDR1_DQ25 | IO | DDRSS データ | B3 | P4 |
DDR1_DQ26 | IO | DDRSS データ | B4 | N3 |
DDR1_DQ27 | IO | DDRSS データ | B5 | M5 |
DDR1_DQ28 | IO | DDRSS データ | A6 | M6 |
DDR1_DQ29 | IO | DDRSS データ | C5 | P5 |
DDR1_DQ30 | IO | DDRSS データ | C6 | N4 |
DDR1_DQ31 | IO | DDRSS データ | C3 | P6 |
DDR1_DQS0N | IO | DDRSS 相補データ ストローブ | A17 | C1 |
DDR1_DQS0P | IO | DDRSS データ ストローブ | A16 | B1 |
DDR1_DQS1N | IO | DDRSS 相補データ ストローブ | A14 | F1 |
DDR1_DQS1P | IO | DDRSS データ ストローブ | A13 | E1 |
DDR1_DQS2N | IO | DDRSS 相補データ ストローブ | A9 | K1 |
DDR1_DQS2P | IO | DDRSS データ ストローブ | A8 | L1 |
DDR1_DQS3N | IO | DDRSS 相補データ ストローブ | A4 | N1 |
DDR1_DQS3P | IO | DDRSS データ ストローブ | A3 | P1 |