JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
MCASP3_ACLKR | IO | MCASP 受信ビット クロック | AM37 | Y33 |
MCASP3_ACLKX | IO | MCASP 送信ビット クロック | AM37 | Y33 |
MCASP3_AFSR | IO | MCASP 受信フレーム同期 | AP38 | Y32 |
MCASP3_AFSX | IO | MCASP 送信フレーム同期 | AP38 | Y32 |
MCASP3_AXR0 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AN38 | V31 |
MCASP3_AXR1 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AM35 | V30 |
MCASP3_AXR2 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AM36 | W31 |