JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
信号名 [1] ((3)) ((2)) | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
DDR3_CKN | IO | DDRSS 差動クロック (負) | B25 | |
DDR3_CKP | IO | DDRSS 差動クロック (正) | A24 | |
DDR3_RESETn | IO | DDRSS のリセット | C23 | |
DDR3_RET | I | DDR 保持イネーブル | G27 | |
DDR3_CA0 | IO | DDRSS コマンド アドレス | D25 | |
DDR3_CA1 | IO | DDRSS コマンド アドレス | B23 | |
DDR3_CA2 | IO | DDRSS コマンド アドレス | D24 | |
DDR3_CA3 | IO | DDRSS コマンド アドレス | C24 | |
DDR3_CA4 | IO | DDRSS コマンド アドレス | E23 | |
DDR3_CA5 | IO | DDRSS コマンド アドレス | F23 | |
DDR3_CAL0 (1) | A | DDRSS IO パッド較正抵抗 | F18 | |
DDR3_CKE0 | IO | DDRSS クロック イネーブル | C25 | |
DDR3_CKE1 | IO | DDRSS クロック イネーブル | G24 | |
DDR3_CSn0_0 | IO | DDRSS チップ セレクト | G23 | |
DDR3_CSn0_1 | IO | DDRSS チップ セレクト | G25 | |
DDR3_CSn1_0 | IO | DDRSS チップ セレクト | F25 | |
DDR3_CSn1_1 | IO | DDRSS チップ セレクト | E24 | |
DDR3_DM0 | IO | DDRSS データ マスク | E18 | |
DDR3_DM1 | IO | DDRSS データ マスク | D21 | |
DDR3_DM2 | IO | DDRSS データ マスク | C28 | |
DDR3_DM3 | IO | DDRSS データ マスク | E30 | |
DDR3_DQ0 | IO | DDRSS データ | D18 | |
DDR3_DQ1 | IO | DDRSS データ | B18 | |
DDR3_DQ2 | IO | DDRSS データ | C19 | |
DDR3_DQ3 | IO | DDRSS データ | D19 | |
DDR3_DQ4 | IO | DDRSS データ | F20 | |
DDR3_DQ5 | IO | DDRSS データ | E20 | |
DDR3_DQ6 | IO | DDRSS データ | G19 | |
DDR3_DQ7 | IO | DDRSS データ | F19 | |
DDR3_DQ8 | IO | DDRSS データ | E21 | |
DDR3_DQ9 | IO | DDRSS データ | G21 | |
DDR3_DQ10 | IO | DDRSS データ | F22 | |
DDR3_DQ11 | IO | DDRSS データ | D22 | |
DDR3_DQ12 | IO | DDRSS データ | C22 | |
DDR3_DQ13 | IO | DDRSS データ | B21 | |
DDR3_DQ14 | IO | DDRSS データ | B20 | |
DDR3_DQ15 | IO | DDRSS データ | C20 | |
DDR3_DQ16 | IO | DDRSS データ | B28 | |
DDR3_DQ17 | IO | DDRSS データ | B27 | |
DDR3_DQ18 | IO | DDRSS データ | C26 | |
DDR3_DQ19 | IO | DDRSS データ | D26 | |
DDR3_DQ20 | IO | DDRSS データ | F26 | |
DDR3_DQ21 | IO | DDRSS データ | G26 | |
DDR3_DQ22 | IO | DDRSS データ | E27 | |
DDR3_DQ23 | IO | DDRSS データ | D27 | |
DDR3_DQ24 | IO | DDRSS データ | F29 | |
DDR3_DQ25 | IO | DDRSS データ | G29 | |
DDR3_DQ26 | IO | DDRSS データ | F28 | |
DDR3_DQ27 | IO | DDRSS データ | E28 | |
DDR3_DQ28 | IO | DDRSS データ | D29 | |
DDR3_DQ29 | IO | DDRSS データ | C29 | |
DDR3_DQ30 | IO | DDRSS データ | B30 | |
DDR3_DQ31 | IO | DDRSS データ | D30 | |
DDR3_DQS0N | IO | DDRSS 相補データ ストローブ | A19 | |
DDR3_DQS0P | IO | DDRSS データ ストローブ | A18 | |
DDR3_DQS1N | IO | DDRSS 相補データ ストローブ | A22 | |
DDR3_DQS1P | IO | DDRSS データ ストローブ | A21 | |
DDR3_DQS2N | IO | DDRSS 相補データ ストローブ | A27 | |
DDR3_DQS2P | IO | DDRSS データ ストローブ | A26 | |
DDR3_DQS3N | IO | DDRSS 相補データ ストローブ | A30 | |
DDR3_DQS3P | IO | DDRSS データ ストローブ | A29 |