JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
UART0_CTSn | I | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low) | AC32、AC38 | F30、G31 |
UART0_DCDn | I | UART DCD (Data Carrier Detect) (アクティブ Low) | AJ33 | T29 |
UART0_DSRn | I | UART DSR (Data Set Ready) (アクティブ Low) | AF33 | T31 |
UART0_DTRn | O | UART DTR (Data Terminal Ready) (アクティブ Low) | AH33 | T32 |
UART0_RIn | I | UART リング インジケータ | AG33 | R33 |
UART0_RTSn | O | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | AB38、AC37、AP38 | D33、J31、Y32 |
UART0_RXD | I | UART 受信データ | AD33 | N32 |
UART0_TXD | O | UART 送信データ | AD38 | H29 |