JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
このデバイスには、オーディオの非同期サンプル レート変換に使用できる ATL モジュールが搭載されています。ATL は、オーディオ同期などの 2 つの時間ベース間の誤差を計算します。また、ソフトウェアによるサイクル スチールを使って、平均化されたクロックを生成することもできます。
ATL の詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「オーディオ トラッキング ロジック (ATL)」セクションを参照してください。
表 6-25 に、ATL のタイミング条件を示します。
パラメータ | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
入力条件 | |||||
SRI | 入力スルーレート | 外部基準クロック | 0.5 | 5 | V/ns |
出力条件 | |||||
CL | 出力負荷容量 | 内部基準クロック | 1 | 10 | pF |
セクション 6.10.5.1.1、セクション 6.10.5.1.2、セクション 6.10.5.1.3、セクション 6.10.5.1.4 に、ATL のタイミング要件とスイッチング特性を示します。