JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
出力条件 | ||||
CL | 出力負荷容量 | 2 | 5 | pF |
PCB 接続要件 | ||||
td(Trace Mismatch) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 | 200 | ps |
表 6-93 および 図 6-111 は、推奨動作条件と電気的特性条件に基づくテストを想定しています。
番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 V モード | |||||
DBTR1 | tc(TRC_CLK) | サイクル時間、TRC_CLK | 6.50 | ns | |
DBTR2 | tw(TRC_CLKH) | パルス幅、TRC_CLK High | 2.50 | ns | |
DBTR3 | tw(TRC_CLKL) | パルス幅、TRC_CLK Low | 2.50 | ns | |
DBTR4 | tosu(TRC_DATAV-TRC_CLK) | 出力セットアップ時間、TRC_DATA 有効から TRC_CLK エッジまで | 0.81 | ns | |
DBTR5 | toh(TRC_CLK-TRC_DATAI) | 出力ホールド時間、TRC_CLK エッジから TRC_DATA 無効まで | 0.81 | ns | |
DBTR6 | tosu(TRC_CTLV-TRC_CLK) | 出力セットアップ時間、TRC_CTL 有効から TRC_CLK エッジまで | 0.81 | ns | |
DBTR7 | toh(TRC_CLK-TRC_CTLI) | 出力ホールド時間、TRC_CLK エッジから TRC_CTL 無効まで | 0.81 | ns | |
3.3 V モード | |||||
DBTR1 | tc(TRC_CLK) | サイクル時間、TRC_CLK | 9.75 | ns | |
DBTR2 | tw(TRC_CLKH) | パルス幅、TRC_CLK High | 4.13 | ns | |
DBTR3 | tw(TRC_CLKL) | パルス幅、TRC_CLK Low | 4.13 | ns | |
DBTR4 | tosu(TRC_DATAV-TRC_CLK) | 出力セットアップ時間、TRC_DATA 有効から TRC_CLK エッジまで | 1.22 | ns | |
DBTR5 | toh(TRC_CLK-TRC_DATAI) | 出力ホールド時間、TRC_CLK エッジから TRC_DATA 無効まで | 1.22 | ns | |
DBTR6 | tosu(TRC_CTLV-TRC_CLK) | 出力セットアップ時間、TRC_CTL 有効から TRC_CLK エッジまで | 1.22 | ns | |
DBTR7 | toh(TRC_CLK-TRC_CTLI) | 出力ホールド時間、 TRC_CLK エッジから TRC_CTL 無効まで | 1.22 | ns |