JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイス ECAP でサポートされている機能は次のとおりです。
表 6-35 に、ECAP のタイミング条件を示します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
入力条件 | ||||
SRI | 入力スルーレート | 1 | 4 | V/ns |
出力条件 | ||||
CL | 出力負荷容量 | 2 | 7 | pF |
セクション 6.10.5.6.1 および セクション 6.10.5.6.2 に、eCAP のタイミング特性およびスイッチング特性を示します (図 6-44 および 図 6-45 を参照)。