JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
表 6-66 および 図 6-77 に、MMC0 – HS400 モードのスイッチング特性を示します。
番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
fop(clk) | 動作周波数、MMC0_CLK | 200 | MHz | ||
HS4005 | tc(clk) | サイクル時間、MMC0_CLK | 5 | ns | |
HS4006 | tw(clkH) | パルス幅、MMC0_CLK high | 2.08 | ns | |
HS4007 | tw(clkL) | パルス幅、MMC0_CLK low | 2.08 | ns | |
HS4008 | td(clkH-cmdV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりクロック エッジから MMC0_CMD 遷移まで | 0.99 | 3.28 | ns |
HS4009 | td(clkV-dV) | 遅延時間、MMC0_CLK 遷移から MMC0_DAT[7:0] 遷移まで | 0.59 | 1.84 | ns |