JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
このデバイスには、10 個の GPIO モジュール インスタンスがあります。GPIO モジュールは、3 つのグループに分かれています。
GPIO ピンは、バンクとしてグループ化されています (1 つのバンクに 16 ピン)。各 GPIO モジュールは、入力および出力機能を備えた最大 144 本の専用汎用ピンを提供します。したがって、汎用インターフェイスは最大 432 本 (3 インスタンス × (9 バンク × 16 ピン)) のピンをサポートします。このデバイスでは、WKUP_GPIOu_[84:143] (u = 0、1)、GPIOn_[128:143] (n = 0、2、4、6)、および GPIOm_[36:143] (m = 1、3、5、7) は予約済みなので、汎用インターフェイスは最大 248 本の I/O ピンをサポートします。
デバイスの汎用インターフェイスの機能および追加の説明情報については、「信号の説明」、「詳細説明」の対応するセクションを参照してください。
汎用入出力 i (i = 0~1) は、GPIOi とも呼ばれます。
表 6-94、セクション 6.10.5.9.1および セクション 6.10.5.9.2 に、GPIO のタイミング条件、要件、スイッチング特性を示します。
パラメータ | バッファのタイプ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
入力条件 | |||||
SRI | 入力スルーレート | LVCMOS | 0.2 | 6.6 | V/ns |
I2C OD FS | 0.2 | 0.8 | V/ns | ||
出力条件 | |||||
CL | 出力負荷容量 | LVCMOS | 3 | 10 | pF |
I2C OD FS | 3 | 100 | pF |