JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
9 ポートのギガビット イーサネット スイッチ (CPSW0) サブシステムは、デバイスへのイーサネット パケット通信をデバイスに提供し、イーサネット スイッチとして構成できます。CPSW0 には、 SGMII (Serial Gigabit Media Independent Interface)、RGMII (Reduced Gigabit Media Independent Interface)、RMII (Reduced Media Independent Interface)、および物理層デバイス (PHY)管理用の MDIO (Management Data Input/Output) インターフェイスを備えています。
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「ギガビット イーサネット スイッチ (MCU_CPSW0)」セクションを参照してください。