JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
TMS320C71x は、次世代の固定小数点および浮動小数点 DSP プラットフォームです。C71x DSP は、テキサス・インスツルメンツの DSP ファミリの新しいコアです。C71x DSP は、ベクトル信号処理をサポートしているため、C6x DSP ファミリと比べると、広い範囲の一般的な信号処理タスクに対して DSP の処理能力が大幅に向上しています。さらに、C71x にはいくつかの特別な機能が搭載されており、目標とする機能を 30 倍以上高速化できます。新しい C71x コアには、ベクトル処理機能の拡張に加えて、分岐予測、保護されたパイプライン、正確な例外処理、仮想メモリ管理など、制御コードの効率およびプログラミングのしやすさを向上させる高度な手法も組み込まれています。
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「プロセッサとアクセラレータ」の章にある「 C71x DSP サブシステム」セクションを参照してください。