JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
DSS は、柔軟性の高い、コンポジション対応のディスプレイ サブシステムで、複数の高解像度ディスプレイ出力をサポートします。このシステムは、1 つのディスプレイ コントローラ (DISPC) と 1 つのフレーム バッファ デコンポジション コア (FBDC) で構成されています。DISPC は、各ディスプレイ出力に対して、マルチレイヤー ブレンディングおよび透明度をサポートしています。また、DISPC は,スケーリングを備えたライトバック パイプラインもサポートしており、メモリ間のコンポジションを可能にしたり、イーサネット ビデオ エンコーディング用のディスプレイ出力キャプチャを実現できます。
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「ディスプレイ サブシステム (DSS)」セクションを参照してください。