JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
表 6-79 および 図 6-95 に、MMC1/2 – UHS-I SDR104 モードのスイッチング特性を示します。
番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
fop(clk) | 動作周波数、MMC[x]_CLK | 200 | MHz | ||
SDR1045 | tc(clk) | サイクル時間、MMC[x]_CLK | 5 | ns | |
SDR1046 | tw(clkH) | パルス幅、MMC[x]_CLK high | 2.12 | ns | |
SDR1047 | tw(clkL) | パルス幅、MMC[x]_CLK low | 2.12 | ns | |
SDR1048 | td(clkH-cmdV) | 遅延時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_CMD 遷移まで | 1.07 | 3.21 | ns |
SDR1049 | td(clkH-dV) | 遅延時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_DAT[3:0] 遷移まで | 1.07 | 3.21 | ns |