JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
表 6-69、図 6-85、表 6-70、図 6-86 に、MMC1/2 – デフォルト速度モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
DS1 | tsu(cmdV-clkH) | セットアップ時間、MMC[x]_CMD 有効から MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジまで | 2.15 | ns | |
DS2 | th(clkH-cmdV) | ホールド時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_CMD 有効の間 | 4.56 | ns | |
DS3 | tsu(dV-clkH) | セットアップ時間、MMC[x]_DAT[3:0] 有効から MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジまで | 2.15 | ns | |
DS4 | th(clkH-dV) | ホールド時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_DAT[3:0] 有効の間 | 4.56 | ns |
番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
fop(clk) | 動作周波数、MMC[x]_CLK | 25 | MHz | ||
DS5 | tc(clk) | サイクル時間、MMC[x]_CLK | 40 | ns | |
DS6 | tw(clkH) | パルス幅、MMC[x]_CLK high | 18.7 | ns | |
DS7 | tw(clkL) | パルス幅、MMC[x]_CLK low | 18.7 | ns | |
DS8 | td(clkL-cmdV) | 遅延時間、MMC[x]_CLK 立ち下がりエッジから MMC[x]_CMD 遷移まで | -3.53 | 3.53 | ns |
DS9 | td(clkL-dV) | 遅延時間、MMC[x]_CLK 立ち下がりエッジから MMC[x]_DAT[3:0] 遷移まで | -3.53 | 3.53 | ns |