JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8V モード | ||||||
VIL | 入力 Low レベル スレッショルド | 0.58 | V | |||
VILSS | 入力 Low レベル スレッショルドの定常状態 | 0.58 | V | |||
VIH | 入力 High レベル スレッショルド | 1.27 | V | |||
VIHSS | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 | 1.7 | V | |||
VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 150 | mV | |||
IIN | 入力リーク電流 | VI = 1.8 V または 0V | ±10 | µA | ||
RPU | プルアップ抵抗 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
RPD | プルダウン抵抗 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
VOL | 出力 Low レベル電圧 | 0.45 | V | |||
VOH | 出力 High レベル電圧 | VDDSHV - 0.45(1) | V | |||
IOL | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 4 | mA | ||
IOH | High レベル出力電流 | VOH(MAX) | 4 | mA | ||
3.3V モード | ||||||
VIL | 入力 Low レベル スレッショルド | 0.25 × VDDSHV(1) | V | |||
VILSS | 入力 Low レベル スレッショルドの定常状態 | 0.15 × VDDSHV(1) | V | |||
VIH | 入力 High レベル スレッショルド | 0.625 × VDDSHV(1) | V | |||
VIHSS | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 | 0.625 × VDDSHV(1) | V | |||
VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 150 | mV | |||
IIN | 入力リーク電流 | VI = 1.8 V または 0V | ±10 | µA | ||
RPU | プルアップ抵抗 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
RPD | プルダウン抵抗 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
VOL | 出力 Low レベル電圧 | 0.125 × VDDSHV(1) | V | |||
VOH | 出力 High レベル電圧 | 0.75 × VDDSHV(1) | V | |||
IOL | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 6 | mA | ||
IOH | High レベル出力電流 | VOH(MAX) | 10 | mA |