JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
表 6-26 に CPSW2G のタイミング条件を示します。
パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
入力条件 | ||||
SRI | 入力信号スルーレート | 0.9 | 3.6 | V/ns |
出力条件 | ||||
CL | 出力負荷容量 | 10 | 470 | pF |
表 6-27、表 6-28、および 図 6-35 に、MDIO のタイミング要件を示します。
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
MDIO1 | tsu(mdioV-mdcH) | セットアップ時間、MDIO[x]_MDIO 有効から MDIO[x]_MDC high まで | 90 | ns | |
MDIO2 | th(mdcH-mdioV) | ホールド時間、MDIO[x]_MDC high から MDIO[x]_MDIO 有効の間 | 0 | ns |
番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
MDIO3 | tc(mdc) | サイクル時間、MDIO[x]_MDC | 400 | ns | |
MDIO4 | tw(mdcH) | パルス幅、MDIO[x]_MDC high | 160 | ns | |
MDIO5 | tw(mdcL) | パルス幅、MDIO[x]_MDC low | 160 | ns | |
MDIO7 | td(mdcL-mdioV) | 遅延時間、MDIO[x]_MDC Low から MDIO[x]_MDIO 有効まで | -150 | 150 | ns |