JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
番号 | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RGMII4 | tsu(rdV-rxcV) | セットアップ時間、RGMII[x]_RD[3:0] 有効から RGMII[x]_RXC 遷移 まで | 10Mbps | 1 | ns | |
100Mbps | 1 | ns | ||||
1000Mbps | 1 | ns | ||||
tsu(rx_ctlV-rxcV) | セットアップ時間、RGMII[x]_RX_CTL 有効から RGMII[x]_RXC 遷移 まで | 10Mbps | 1 | ns | ||
100Mbps | 1 | ns | ||||
1000Mbps | 1 | ns | ||||
RGMII5 | th(rxcV-rdV) | ホールド時間、RGMII[x]_RXC 遷移から RGMII[x]_RD[3:0] 有効の間 | 10Mbps | 1 | ns | |
100Mbps | 1 | ns | ||||
1000Mbps | 1 | ns | ||||
th(rxcV-rx_ctlV) | ホールド時間、RGMII[x]_RXC 遷移から RGMII[x]_RX_CTL 有効の間 | 10Mbps | 1 | ns | ||
100Mbps | 1 | ns | ||||
1000Mbps | 1 | ns |
セクション 6.10.5.2.3.3、セクション 6.10.5.2.3.4 に、10Mbps、100Mbps、および 1000Mbps の送信 RGMII のスイッチング特性を示します。