JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
このデバイスにはマルチマスタ I2C (Inter-Integrated Circuit) コントローラが 10 個内蔵されており、それぞれが、Arm またはデジタル信号プロセッサ (DSP) などのローカル ホスト (LH) と、I2C シリアル バスで接続される任意の I2C バス互換デバイスとの間のインターフェイスを提供します。I2C バスに接続された外部コンポーネントは、2 線式の I2C インターフェイスを介して、LH デバイスとの間で最大 8 ビットのデータをシリアル送受信できます。
各マルチマスタ I2C モジュールは、スレーブまたはマスタの I2C 互換デバイスとして動作するように構成できます。
WKUP_I2C0、MCU_I2C0、I2C0、および I2C1 コントローラは、専用の I2C 準拠オープン ドレイン バッファを搭載しており、ハイスピード モード (1.8V モードで最大 3.4Mbps、3.3V モードで最大 400kbps) をサポートしています。MCU_I2C1、I2C2、I2C3、I2C4、I2C5、および I2C6 コントローラは、標準 LVCMOS I/O と多重化され、オープン ドレインをエミュレートするように接続されており、ファスト モード (1.8V/3.3V モードで最大 400kbps) をサポートしています。I2C エミュレーションは、ロジック 1 の送信時に High に駆動するかわりに、Hi-Z を出力するように LVCMOS バッファを構成することで実現しています。
詳細については、本デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルの「ペリフェラル」の章にある「I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェイス」セクションを参照してください。