JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
表 6-29、セクション 6.10.5.2.2.1、セクション 6.10.5.2.2.2、セクション 6.10.5.2.2.3 に、CPSW2G RMII のタイミング条件、要件、スイッチング特性を示します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
入力条件 | |||||
SRI | 入力信号スルーレート | VDD(1) = 1.8V | 0.108 | 0.54 | V/ns |
VDD(1) = 3.3V | 0.4 | 1.2 | V/ns | ||
出力条件 | |||||
CL | 出力負荷容量 | 3 | 25 | pF |