JAJSQ28B April 2023 – August 2024 TLV9361-Q1 , TLV9362-Q1 , TLV9364-Q1
PRODUCTION DATA
TLV936x-Q1 ファミリ (TLV9361-Q1、TLV9362-Q1、TLV9364-Q1) は、AEC-Q100 車載認定済みの 40V コスト最適化オペアンプ ファミリです。
これらのデバイスは、レール ツー レール出力、低入力電圧ノイズ密度 (6nV/√Hz)、低オフセット (標準値 ±400µV)、低オフセット ドリフト (標準値 ±1.25µV/℃)、10.6MHz の帯域幅などの優れた DC および AC 仕様を備えています。
EMIRR フィルタリング、大出力電流 (±60mA)、高スルーレート (25V/μs) などの特長を持つ TLV936x-Q1 は、コストの制約が厳しい高電圧アプリケーションに適した堅牢なオペアンプです。
TLV936x-Q1 ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号 (1) | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TLV9361-Q1 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm |
DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1mm | |
TLV9362-Q1 | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
DGK (VSSOP、8) | 3mm × 4.9mm | |
PW (TSSOP、8) | 3mm × 6.4mm | |
TLV9364-Q1 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |