JAJSQ39A December   2023  – April 2024 TXV0108

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 1.2 ± 0.06 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 部分的パワー ダウン (Ioff)
      3. 7.3.3 VCC の絶縁および VCC の接続解除 (Ioff-float)
      4. 7.3.4 過電圧許容入力
      5. 7.3.5 負のクランプ ダイオード
      6. 7.3.6 フル構成可能なデュアル レール設計
      7. 7.3.7 タイミング センシティブな変換をサポート
      8. 7.3.8 ダンピング抵抗とインピーダンス整合機能を内蔵
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
      1. 8.3.1 電源シーケンスの課題を TXV0108 で解決
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

VCC の絶縁および VCC の接続解除 (Ioff-float)

このデバイスには 2 つの機能 (VCC 絶縁および VCC 接続解除) があり、デバイスの電源が突然オフになった場合に電流の逆流を防止します。VCC 絶縁は、通常動作中にいずれかの電源がゼロに維持される(またはゼロになる)と発生し、維持されているその電源では電流が消費されません。この状況では、すべての I/O が強制的にハイ インピーダンスになります。VCC 接続解除は、ランプ アップ後にいずれかの電源がフローティング (接続解除) のままになっている場合に発生し、 I/O は強制的にハイ インピーダンスになり、接続解除されている電源からの電流は消費されません。どちらの場合も、どちらかの電源 (VCCA または VCCB) が < 100mV であるかフローティングのままで、もう一方の電源がデバイスに接続されているとき、 I/O は高インピーダンス状態に入ります。視覚的な表現については、図 7-2 を参照してください。

VCCx がフローティングのときの最大電源電流は、「電気的特性」に記載されているように ICCx で規定されます。デバイスの任意の I/O 出力ピンの最大リーク電流は、「電気的特性」に記載されている Ioff(float) で規定されます。

TXV0108 VCC 絶縁および VCC 接続解除機能図 7-2 VCC 絶縁および VCC 接続解除機能