デバイスの信頼性を確保するため、一般的なプリント基板レイアウトのガイドラインに従うことを推奨します。
- 過度の負荷を避けるため、短いパターンを使用します。
- 電源ピンにバイパス コンデンサを使用し、デバイスのできる限り近くに配置します。
- 0.1µF バイパス・コンデンサを推奨しますが、1µF と 0.1µF の両方のコンデンサを並列にして小さいほうのコンデンサを電源ピンのできるだけ近くに配置することで、過渡性能を向上できます。
- このデバイスが備える高い駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成されます。リンギングを防止するために、配線経路と負荷の条件を考慮する必要があります。