JAJSQ39A December   2023  – April 2024 TXV0108

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 1.2 ± 0.06 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 部分的パワー ダウン (Ioff)
      3. 7.3.3 VCC の絶縁および VCC の接続解除 (Ioff-float)
      4. 7.3.4 過電圧許容入力
      5. 7.3.5 負のクランプ ダイオード
      6. 7.3.6 フル構成可能なデュアル レール設計
      7. 7.3.7 タイミング センシティブな変換をサポート
      8. 7.3.8 ダンピング抵抗とインピーダンス整合機能を内蔵
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
      1. 8.3.1 電源シーケンスの課題を TXV0108 で解決
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

負荷回路および電圧波形

特に記述のない限り、すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータで生成されます。

  • f = 1MHz
  • ZO = 50Ω
  • Δt/ΔV ≦ 1ns/V

TXV0108 負荷回路
CL にはプローブと治具の容量が含まれます。
図 6-1 負荷回路
表 6-1 負荷回路の条件
パラメータVCCORLCLS1VTP
tpd伝搬 (遅延) 時間1.14V~3.6V2kΩ

15pF

オープン該当なし
ten、tdisイネーブル時間、ディセーブル時間1.14V~3.6V2kΩ15pF2 × VCCO0.15V
ten、tdisイネーブル時間、ディセーブル時間1.14V~3.6V2kΩ15pFGND0.15V
TXV0108 伝搬遅延
  1. tPLH と tPHL の大きい方が tpd に相当します。
  2. VOH と VOL は、指定した RL、CL、S1 で発生する標準出力電圧レベルです。
図 6-2 伝搬遅延
TXV0108 入力および出力の立ち上がりおよび立ち下がり時間
  1. VOH と VOL は、指定した RL、CL、S1 で発生する標準出力電圧レベルです。
図 6-3 入力および出力の立ち上がりおよび立ち下がり時間
TXV0108 イネーブル時間とディセーブル時間
入力が有効なロジック Low に駆動されたときの出力波形。
入力が有効なロジック High に駆動されたときの出力波形。
VCCO は、出力ポートに関連付けられた電源ピンです。
VOH と VOL は、指定した RL、CL、S1 における標準出力電圧レベルです。
図 6-4 イネーブル時間とディセーブル時間