JAJSQ39A December 2023 – April 2024 TXV0108
PRODUCTION DATA
TXV0108 には 10Ω のダンピング抵抗が内蔵されており、立ち上がりおよび立ち下がりエッジでの信号反射を最小限に抑えることができます。50Ω 負荷とのインピーダンス整合が必要な場合は、直列抵抗が必要です。デバイスの出力インピーダンスは出力電圧 (DIR = HIGH の場合は VCCB、DIR = LOW の場合は VCCA) によって変化するため、50Ω 負荷とのインピーダンス整合に必要な推奨抵抗値を 表 7-1 に示します。
出力電圧 |
1.2V |
1.8V |
2.5V |
3.3V |
---|---|---|---|---|
直列抵抗 |
53Ω |
25Ω |
30Ω |
32Ω |