JAJSQ39A December 2023 – April 2024 TXV0108
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCCA | 電源電圧 A | -0.5 | 4.6 | V | |
VCCB | 電源電圧 B | -0.5 | 4.6 | V | |
VI | 入力電圧(2) | I/O ポート (A ポート) | -0.5 | 4.6 | V |
I/O ポート (B ポート) | -0.5 | 4.6 | |||
制御入力 | -0.5 | 4.6 | |||
VO | 高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧(2) | A ポート | -0.5 | 4.6 | V |
B ポート | -0.5 | 4.6 | |||
VO | High または Low 状態で出力に印加される電圧(2)(3) | A ポート | -0.5 | VCCA + 0.5 | V |
B ポート | -0.5 | VCCB + 0.5 | |||
IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0 | -50 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流 | VO < 0 | -50 | mA | |
IO | 連続出力電流 | -50 | 50 | mA | |
VCC または GND を通過する連続電流 | -100 | 100 | mA | ||
Tj | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |