JAJSQ39A December   2023  – April 2024 TXV0108

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 1.2 ± 0.06 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 部分的パワー ダウン (Ioff)
      3. 7.3.3 VCC の絶縁および VCC の接続解除 (Ioff-float)
      4. 7.3.4 過電圧許容入力
      5. 7.3.5 負のクランプ ダイオード
      6. 7.3.6 フル構成可能なデュアル レール設計
      7. 7.3.7 タイミング センシティブな変換をサポート
      8. 7.3.8 ダンピング抵抗とインピーダンス整合機能を内蔵
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
      1. 8.3.1 電源シーケンスの課題を TXV0108 で解決
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1) (2)
パラメータ テスト条件 VCCA VCCB 自由気流での動作温度 (TA) 単位
-40℃~125℃
最小値 代表値 最大値
VIL データ入力_負のスレッショルド データ入力、OE、DIR 1.14V~3.6V 1.14V~3.6V 0.3× VCCA V
VIH データ入力_正のスレッショルド データ入力、OE、DIR 1.14V~3.6V 1.14V~3.6V 0.7× VCCA V
VOH High レベル出力電圧 (3)  IOH = -3 mA 1.14V 1.14 V 0.9 V
IOH = -8 mA 1.65 V 1.65 V 1.1
IOH = -9 mA 2.3 V 2.3 V 1.8
IOH = -12 mA 3 V 3 V 2.4
VOL Low レベル出力電圧 (4)  IOL = 3mA 1.14 V 1.14 V 0.1 V
IOL = 8 mA 1.65 V 1.65 V 0.27
IOL = 9 mA 2.3 V 2.3 V 0.23
IOL = 12 mA 3 V 3 V 0.26
II 入力リーク電流 データ入力
(Ax、Bx)
VI = VCCI または GND
1.14V~3.6V 1.14V~3.6V -1 1 µA
Ioff 部分的パワーダウン電流 A ポートまたは B ポート
VI または VO = 0V~3.6 V
0 V 0 V~3.6 V -5 3.6 µA
0 V~3.6 V 0 V -5 3.6
IOZ トライステート出力電流 (5) A または B ポート:
VI = VCCI または GND、VO = VCCO または GND、OE = VIH
3.6 V 3.6 V -5 5 µA
ICCA VCCA の電源電流 VI = VCCI または GND
IO = 0
1.14V~3.6V 1.14V~3.6V 14 µA
3.6 V 0 V 11
0 V 3.6 V -1
ICCB VCCB の電源電流 VI = VCCI または GND
IO = 0
1.14V~3.6V 1.14V~3.6V 14 µA
3.6 V 0 V -1
0 V 3.6 V 11
ICCA + ICCB 複合電源電流 VI = VCCI または GND
IO = 0
1.14V~3.6V 1.14V~3.6V 22 µA
Ci 制御入力容量 VI = 3.3 V または GND 3.3 V 3.3 V 3.9 pF
Cio データ I/O 容量 OE = VCCA、VO = 1.65V DC + 1MHz - 16dBm 正弦波 3.3 V 3.3 V 2.7 pF
VCCI は入力ポートに関連付けられた VCC です。
VCCO は出力ポートに関連付けられた VCC です。
VI = VIH でテスト実施。
VI = VIL でテスト実施。
I/O ポートの場合、パラメータ IOZ には入力リーク電流が含まれます。