JAJSQ68B April   2023  – April 2024 LSF0102

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  LSF0102 AC 性能 (降圧変換) スイッチング特性、V‌CCB‌ = 3.3V
    7. 5.7  LSF0102 AC 性能 (降圧変換) スイッチング特性、VCCB = 2.5V
    8. 5.8  LSF0102 ‌AC 性能 (昇圧変換) スイッチング特性、V‌CCB‌ = 3.3V
    9. 5.9  LSF0102 AC 性能 (降圧変換) スイッチング特性、V‌CCB‌ = 2.5V
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 自動双方向電圧変換
      2. 7.3.2 出力イネーブル
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 昇圧および降圧変換
        1. 7.4.1.1 昇圧変換
        2. 7.4.1.2 降圧変換
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 オープン・ドレイン・インターフェイス (I2C、PMBus、SMBus、GPIO)
        1. 8.2.1.1 設計要件
          1. 8.2.1.1.1 イネーブル、ディセーブル、およびリファレンス電圧のガイドライン
          2. 8.2.1.1.2 バイアス回路
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 双方向変換
          2. 8.2.1.2.2 プルアップ抵抗の値設定
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 混合モード電圧変換
      3. 8.2.3 単一電源変換
      4. 8.2.4 ‌V‌ref_B‌ < V‌ref_A‌ + 0.8V の電圧変換
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
  12. 11改訂履歴
バイアス回路

適切な動作のためには、VCCA は常に VCCB よりも 0.8V 以上低くする必要があります (VCCA + 0.8 ≦ VCCB)。Vref_B が EN 入力を調整し、デバイスを適切にバイアスして変換できるようにするには、200kΩ のバイアス抵抗が必要です。高周波ノイズに対処するため、Vref_B からグランドへのパスに 0.1μF のコンデンサを推奨します。最高のシグナル インテグリティを実現するため、Vref_B および VI(EN) は Vref_A より 1.0V 高くすることを推奨します。

プッシュプル出力デバイスを使用して EN ピンを直接駆動するのは、LSF0102 シリーズのデバイスでは非常に一般的な設計ミスです。また、通常動作中に電流が A 側の電源に流れることにも注意することが非常に重要です。すべての電圧源が電流をシンクできるわけではないので、該当する設計でこの電流に対処できることを確認してください。設計の詳細については、『LSF ファミリのバイアス回路について』ビデオを参照してください。

GUID-20221129-SS0I-29JL-X5TD-DLWLJST33Q09-low.svg図 8-2 LSF010x デバイス内部のバイアス回路