JAJSQ68B April 2023 – April 2024 LSF0102
PRODUCTION DATA
LSF ファミリのデバイスは、DIR ピンを必要としない双方向電圧変換をサポートしているため、システム設計工数を低減できます (PMBus、I2C、SMBus など)。LSF ファミリのデバイスは、30pF 以下の容量性負荷で 100MHz までの昇圧変換および 100MHz を超える降圧変換をサポートし、50pF の容量性負荷で 40MHz までの昇圧または降圧変換をサポートしているため、より多くのコンシューマおよびテレコム用インターフェイス (MDIO または SDIO) をサポートできます。
LSF ファミリは 5V 許容の I/O ポートをサポートしているため、産業用およびテレコム アプリケーションの TTL レベルと互換性があります。LSF ファミリは、異なる電圧変換レベルを設定できるため、非常に高い柔軟性を備えています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
LSF0102 | DQE (X2SON、8) | 1.4mm × 1mm |
YZT (DSBGA、8) | 1.98mm × 0.98mm | |
DCT (SM8、8) | 2.95mm × 4mm | |
DCU (VSSOP、8) | 2mm × 3.1mm | |
DDF (SOT-23、8) | 2.9mm × 2.8mm | |
DTM (X2SON、8) | 1.35mm × 0.80mm |