JAJSQ68B April 2023 – April 2024 LSF0102
PRODUCTION DATA
LSF ファミリは、レベル変換アプリケーションで異なるインターフェイス電圧で動作するデバイスやシステム間を接続するために使用できます。LSF ファミリは、オープン ドレイン ドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションでの使用に最適です。適切なプルアップ抵抗とレイアウトを使用することにより、LSF は 100MHz を達成できます。LSF ファミリは、プッシュプル ドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションにも使用できます。デバイスのセットアップと動作の概要については、『双方向マルチ電圧レベル トランスレータの LSF ファミリについて』の Logic Minute トレーニング シリーズを参照してください。