JAJSQ68B April 2023 – April 2024 LSF0102
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
An | 3、4 | I/O | 自動双方向データ ポート |
Bn | 6、5 | I/O | |
EN | 8 | I | イネーブル入力:Vref_B に接続および高い抵抗 (200kΩ) を介してプルアップ。『LSF ファミリでのイネーブル ピンの使用』を参照 |
GND | 1 | — | GND |
Vref_A | 2 | — | リファレンス電源電圧。 デバイスの適切なバイアス方法については、セクション 8 および『LSF ファミリのバイアス回路について』を参照。 |
Vref_B | 7 | — |
凡例 | |
---|---|
入力 | 入力または出力 |
GND |
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
C1 | A1 | I/O | 自動双方向データ ポート |
D1 | A2 | I/O | |
C2 | B1 | I/O | |
D2 | B2 | I/O | |
B1 | Vref_A | — | リファレンス電源電圧。 デバイスの適切なバイアス方法については、セクション 8 および『LSF ファミリのバイアス回路について』を参照。 |
B2 | Vref_B | — | |
A2 | EN | I | イネーブル入力:Vref_B に接続および高い抵抗 (200kΩ) を介してプルアップ。『LSF ファミリでのイネーブル ピンの使用』を参照 |
A1 | GND | — | グランド |