JAJSQ68B April 2023 – April 2024 LSF0102
PRODUCTION DATA
デバイスは、Vref_A に 0.95~5.5V、Vref_B に 1.8~5.5V が印加されると動作する自動双方向電圧レベル トランスレータです。これにより、オープン ドレインまたはプッシュプル アプリケーションで、方向ピンを必要とせずに 0.95V~5.5V の範囲の双方向電圧変換が可能です。LSF ファミリは、30pF の容量と 250Ω のプルアップ抵抗を利用するオープン ドレインのシステムで、100Mbps を超える伝送速度のレベル変換アプリケーションに対応できます。コントローラの出力ドライバとペリフェラル デバイスの出力は、どちらもプッシュプルまたはオープン ドレインにできます (プルアップ抵抗が必要な場合あり)。昇圧変換と降圧変換の両方で、B 側は多くの場合ハイサイドと呼ばれ、B ポートに接続されているデバイスを指します。A 側はローサイドと呼ばれます。