JAJSQ89D december 2015 – september 2020 HD3SS3220
PRODUCTION DATA
HD3SS3220 には、2 つの電源 VDD5 および VCC33 があります。VDD5 電源は内部 CC コントローラに電力を供給し、CC1 または CC2 に VCONN を供給します。VCC33 は 2:1 マルチプレクサに電力を供給します。
HD3SS3220 には、フェイルセーフではないピン PORT、ADDR、SDA/OUT1、SCL/OUT2、INT_IN/OUT3、VCONN_FAULT_N、DIR があります。これらのフェイルセーフではないピンのいずれかが VDD5 以外の電源にプルアップされる場合は、図 7-2 に示すように、VCC33 電源よりも先に VDD5 電源をオンにする必要があります。VDD5 を VCC33 より先にオンにできない場合は、図 7-3 に示すように、両方の電源がランプアップしている間は ENn_CC ピンを High に保持し、両方の電源が安定した後に Low にアサートする必要があります。