JAJSQB1O October 1995 – July 2024 SN54AHCT244 , SN74AHCT244
PRODMIX
これらのオクタル バッファ / ドライバは、3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4AHCT244 | N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 25.40mm × 6.35mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.8mm × 7.5mm | |
NS (SOP、20) | 12.60mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.30mm | |
DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.50mm × 5.30mm | |
DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm | |
J (CDIP、20) | 24.2mm × 7.62mm | 24.2mm × 6.92mm | |
W (CFP、20) | 13.09mm × 8.13mm | 13.09mm × 6.92mm |