JAJSQX3A August 2023 – November 2023 SN74LV8T165-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LV8T165-Q1 を使うことで、信号を降圧変換できます。VCC の印加電圧によって、出力電圧と入力スレッショルドが決まります (「推奨動作条件」と「電気的特性」の表を参照)。
高インピーダンスの入力に接続した場合、出力電圧は、High 状態ではほぼ VCC、Low 状態では 0V になります。図 7-1 に示すように、High 状態の入力信号は VIH(MIN) と 5.5V の間、Low 状態の入力信号は VIL(MAX) 未満になるようにします。
たとえば、5.0V、3.3V、2.5V で動作するデバイスの一般的な CMOS 入力は、1.8V の VCC で動作する 1.8V CMOS 信号にマッチさせて降圧変換することができます。図 7-2 を参照してください。
降圧変換の組み合わせ:
1.8V VCC – 2.5V、3.3V、5.0V からの入力
2.5V VCC – 3.3V、5.0V からの入力
3.3V VCC – 5.0V からの入力