JAJSQX3A August 2023 – November 2023 SN74LV8T165-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 概要 | 条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
fCLOCK | クロック周波数 | 1.8V | 37.7 | 27.8 | MHz | |||
tW | パルス幅 | SH/LD Low | 6.1 | 6.9 | ns | |||
CLK High または Low | 6.1 | 7 | ||||||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑ の前の SH/LD が High | 6.3 | 8 | ||||
CLK↑ の前の SER | 7.9 | 10.1 | ||||||
CLK↑ の前の CLK INH が Low | 1 | 1 | ||||||
CLK↑ の前の CLK INH が High | 1 | 1 | ||||||
SH/LD↓ より前のデータ | 8.3 | 10 | ||||||
tH | ホールド時間 | CLK↑ より後の SER データ | 0 | 0 | ||||
SH/LD↓ より後の PAR データ | 0 | 0 | ||||||
fCLOCK | クロック周波数 | 2.5V | 53.9 | 39.7 | MHz | |||
tW | パルス幅 | SH/LD Low | 4.3 | 5.4 | ns | |||
CLK High または Low | 4.3 | 4.5 | ||||||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑ の前の SH/LD が High | 3.3 | 4.5 | ||||
CLK↑ の前の SER | 4.5 | 5.9 | ||||||
CLK↑ の前の CLK INH が Low | 1 | 1 | ||||||
CLK↑ の前の CLK INH が High | 1 | 1 | ||||||
SH/LD↓ より前のデータ | 5.7 | 6.9 | ||||||
tH | ホールド時間 | CLK↑ より後の SER データ | 0 | 0 | ||||
SH/LD↓ より後の PAR データ | 0 | 0 | ||||||
fCLOCK | クロック周波数 | 3.3V | 77 | 56.7 | MHz | |||
tW | パルス幅 | SH/LD Low | 4.3 | 4.3 | ns | |||
CLK High または Low | 4.3 | 4.3 | ||||||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑ の前の SH/LD が High | 2.2 | 2.9 | ||||
CLK↑ の前の SER | 3.2 | 4 | ||||||
CLK↑ の前の CLK INH が Low | 1 | 1 | ||||||
CLK↑ の前の CLK INH が High | 1 | 1 | ||||||
SH/LD↓ より前のデータ | 4.5 | 5.3 | ||||||
tH | ホールド時間 | CLK↑ より後の SER データ | 0 | 0 | ||||
SH/LD↓ より後の PAR データ | 0 | 0 | ||||||
fCLOCK | クロック周波数 | 5V | 110 | 81 | MHz | |||
tW | パルス幅 | SH/LD Low | 4.3 | 4.3 | ns | |||
CLK High または Low | 4.3 | 4.3 | ||||||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑ の前の SH/LD が High | 1.4 | 1.9 | ||||
CLK↑ の前の SER | 1.3 | 1.8 | ||||||
CLK↑ の前の CLK INH が Low | 1 | 1 | ||||||
CLK↑ の前の CLK INH が High | 1 | 1 | ||||||
SH/LD↓ より前のデータ | 2.6 | 3.1 | ||||||
tH | ホールド時間 | CLK↑ より後の SER データ | 0 | 0 | ||||
SH/LD↓ より後の PAR データ | 0 | 0 |