JAJSR33K October 1995 – July 2024 SN54AHC373 , SN74AHC373
PRODUCTION DATA
SNx4AHC373 デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたオクタル トランスペアレント D タイプ ラッチです。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4AHC373 | J (CDIP、20) | 24.2mm × 7.62mm | 24.2mm × 6.92mm |
W (CFP、20) | 13.09mm × 8.13mm | 13.09mm × 6.92mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm | 8.89 mm × 8.89 mm | |
DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.50mm × 5.30mm | |
DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.8mm × 7.5mm | |
NS (SOP、20) | 12.60mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.30mm | |
N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 25.40mm × 6.35mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm |