JAJSR35C July 2003 – July 2024 SN74AHC244-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHC244-Q1 には 1 つのインバータ ゲートが搭載されています。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHC244-Q1 | DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.8mm × 7.5mm |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm |